PPV100M45R-EDLS24B2S1-NV-S1AKAN20-0000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4803203
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | SAE, metrisk gänga |
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | Lastavkänningskontroll, Elektro-prop. förskjutningsjust. |
Tätningar | Viton |
Skaft | SAE B räfflad axel - underskärning |
Monteringsfläns | SAE B monteringsfläns 2-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 45 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV100M |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbroschyr
SV
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbroschyr
EN
(11.7 MB)