WS12W-01M-C-N-24DG
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4802493
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Typ, manuell förbikoppling | Skruv manuell förbikoppling |
---|---|
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Ja |
Funktion | 2/2 riktningsventil |
Aktivering | Magnetisk |
Ventilserie | WS12W |
Spoldesign | 40-1836 |
Kavitet | FC12-2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 110 |
Produktserie | WS12W |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Tryckområde P [bar] | 5 - 350 |
Spole | 24 V DC |
Volymflödesområde Q [l/min] | 5.5 - 110 |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 5.5 - 110 |
Nom. storlek | 12 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Typ av installation | UNF |
Tätningsmaterial | NBR |
Artikelnummer, spole | 3000249 |
Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr
SV
(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr
EN
(0.4 MB)