WS12W-01-C-N-12DG
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4802490
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
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
---|---|
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Nej |
Funktion | 2/2 riktningsventil |
Aktivering | Magnetisk |
Ventilserie | WS12W |
Spoldesign | 40-1836 |
Kavitet | FC12-2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 110 |
Produktserie | WS12W |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Tryckområde P [bar] | 5 - 350 |
Spole | 12 V DC |
Volymflödesområde Q [l/min] | 5.5 - 110 |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 5.5 - 110 |
Nom. storlek | 12 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Typ av installation | UNF |
Tätningsmaterial | NBR |
Artikelnummer, spole | 3000489 |
Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr
SV
(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr
EN
(0.4 MB)