GSU-B-44-1X/-FS-AN *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4798082
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
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Volymflöde 1 | 195 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 50 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 5 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr
SV
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr
EN
(3.49 MB)