GSU-B-14-1X/-FS *

Artikelnummer
4797984
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 24
Volymflöde 1 65
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
Max. tillåtna medietemp. [°C] 50
Min. tillåtna medietemp. [°C] 5

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr SV

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr EN

(3.49 MB)