GSU-P-44-1X/-FS-AN-SP *

Artikelnummer
4797979
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Behållarstorlek [l] 90
Volymflöde 1 195
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Max. tillåtna medietemp. [°C] 50
Min. tillåtna medietemp. [°C] 5

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr SV

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbroschyr EN

(3.49 MB)