SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4

Art.nr
479455
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12520
Qmax-ventiler [l/min] 106
Q produktserie [l/min] 2 - 106
Produktserie SRE4
Flödeshastighetsområde [l/min] 23.5 - 25.4
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Artikelnummer 479455
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)