OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4791882
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
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Behållarstorlek [l] | 130 |
Volymflöde 1 | 100 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 70 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 10 |
Typ | OLSW-100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Price list OLSW
Produktinformation
SV
(5.93 MB)

Price list OLSW
Produktinformation
EN
(5.93 MB)

Tekniknyheter OLSW100
Produktinformation
SV
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Produktinformation
EN
(0.7 MB)