OLSW-030-M-400/50/3-02*
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4791881
På begäran
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
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Behållarstorlek [l] | 100 |
Volymflöde 1 | 30 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 70 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 10 |
Typ | OLSW-030 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Price list OLSW
Produktinformation
SV
(5.93 MB)

Price list OLSW
Produktinformation
EN
(5.93 MB)

TechNews OLSW30
Produktinformation
SV
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Produktinformation
EN
(0.67 MB)