WS08W-61M-C-V-0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4788065
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
Modell | Optimerad prestanda |
---|---|
Typ, manuell förbikoppling | Tryck manuell förbikoppling |
Modell | Optimerad prestanda |
Manuell förbikoppling | Ja |
Funktion | 2/2 riktningsventil |
Aktivering | Magnetisk |
Ventilserie | WS08W-61 |
Spoldesign | 50-1836 |
Kavitet | FC08-2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 25 |
Produktserie | WS08W-61 |
Anslutningstyp | Utan spole |
Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
Spole | Utan spole |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 25 |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 25 |
Nom. storlek | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | UNF |
Tätningsmaterial | FKM |
Artikelnummer, spole | - |
Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr
SV
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr
EN
(0.37 MB)