PPV100M63R-LS-B2T-NV-00020-0000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4760091
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | SAE, metrisk gänga |
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | LS-kontrollenhet utan LS-avlastning |
Tätningar | Viton |
Skaft | SAE BB räfflad axel |
Monteringsfläns | SAE B monteringsfläns 2-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 63 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV100M |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbroschyr
SV
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbroschyr
EN
(11.7 MB)