FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4750164
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
Nominellt tryck [MPa] | 0.1 |
---|---|
Nominellt tryck [bar] | 1 |
Ytskydd | Rostfritt stål (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Åtdragningsskruv, FSA | M12 |
Kontrastruta | Utan |
Material, ram, FSA | Rostfritt stål |
Material, anslutnign, FSA | Aluminium |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Rörmaterial | Glas |
Rörgeometri | Rund |
Packning/o-ring | 0 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Godkännande/testcertifikat | BV (Bureau Veritas) |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Operating instruction FSA-RV
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)