CTU-1050-K-Z-R
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4748547
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Storlek CTU | 0 = h=300, b=800, d=400 mm |
Matningsspänning | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbroschyr
SV
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbroschyr
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(8.23 MB)

ConTeS V1.10 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.1 MB)

CTU1x3x/1x4x Bruks- och underhållsanvisn
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(10.68 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(9.51 MB)