RS2A-01-C-N-4-210V

Artikelnummer
4721283
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
Modell Upplösning medium
Lösning 120
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4
Justeringstyp Verktyg
Kavitet T-2A
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie RS2A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 70 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 120
Tryckinställningsområde [bar] 70 - 210
Nom. storlek 2
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)