RS11A-01-C-N-3-280V

Artikelnummer
4704817
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
Modell Upplösning medium
Lösning 30
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 3
Justeringstyp Verktyg
Kavitet T-11A
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie RS11A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 30 - 350
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 100 - 280
Nom. storlek 11
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)