FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4679473
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
M20003775 | 6,3 |
---|---|
M20003778 | 180 |
M20003853 | 400 |
Behållarstorlek [l] | 250 |
Volymflöde 1 | 20 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003772 | 05 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 55 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -20 |
M20003783 | 40 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 70 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 10 |