CTU-1050-K-U-Z/-SKF

Artikelnummer
4650934
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Storlek CTU 0 = h=300, b=800, d=400 mm
Matningsspänning K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbroschyr SV

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbroschyr EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(8.23 MB)

ConTeS V1.10 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.1 MB)

CTU1x3x/1x4x Bruks- och underhållsanvisn
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(10.68 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(9.51 MB)