Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110

Artikelnummer
4639164
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
M20003778 250
Behållarstorlek [l] 10
Volymflöde 1 6
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
Max. tillåtna medietemp. [°C] 60
Min. tillåtna medietemp. [°C] 5