CTM-SC-3411-M
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4623027
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Matningsspänning | 230V AC / 50Hz / 1Ph Europa |
Analysvätska | Lösningsmedelsklass |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktbroschyr
SV
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktbroschyr
EN
(0.8 MB)