SBS.330-2x50-U-10S3CC3N315

Artikelnummer
4618903
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
M20003778 315
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 70
Max. tillåtna medietemp. [°C] 80
Min. tillåtna medietemp. [°C] 0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Bladder accumulator station SBS.330
Produktbroschyr SV

(0 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Produktbroschyr EN

(0.54 MB)