SBS.330-03x50-U-10S4CC3N315

Artikelnummer
4613938
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
M20003778 315
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 05
Max. tillåtna medietemp. [°C] 80
Min. tillåtna medietemp. [°C] -10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Bladder accumulator station SBS.330
Produktbroschyr SV

(0 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Produktbroschyr EN

(0.54 MB)