VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1-S

Artikelnummer
4610223
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
Kompletterande uppgifter Insugsslang 2,5m/ret.5m, På/av med avstängning, Flödesbegränsare kylvatten
Igensättningsindikator 2bar elektrisk
Spänning 400 V-50 Hz-3 Ph
Pump Kugghjulspump
Kylare/värmeväxlare Plattvärmeväxlare
Version Mobil
Storlek Hus 30l/flödeshastighet 10l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr SV

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr EN

(13.47 MB)