N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-FRA
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4602437
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
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Kväveladdningsenhet, typ | N2S-M |
Behållarstorlek [l] | 9 |
Volymflöde 1 | 0,9 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 70 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 10 |