VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

Artikelnummer
4597722
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
Kompletterande uppgifter Utan
Igensättningsindikator 2bar elektrisk
Spänning 440 V-50 Hz-3 Ph
Pump Kugghjulspump
Kylare/värmeväxlare Kompressorkylare
Version Mobil
Storlek Hus 60l/flödeshastighet 1l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr SV

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr EN

(13.47 MB)