N2S-M-320-230/50/1-6X-4-4-SWE

Artikelnummer
4587944
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
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
M20003778 350
M20003853 230
Kväveladdningsenhet, typ N2S-M
Behållarstorlek [l] 9
Volymflöde 1 0,9
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Max. tillåtna medietemp. [°C] 70
Min. tillåtna medietemp. [°C] 10