PGI100-2-011-RA34-12-6100 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4571394
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
Portar | Kvadratfläns DIN |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Tätningar | Viton |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 20 mm |
Monteringsfläns | 2-håls Ø 52 m. O-ring |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 11 |
Storlek | PGI100-2 |