3WSE 6 X H01-24DG/V/RV
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4562182
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
Modell | RV i port P |
---|---|
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Ja |
Funktion | 3/2 riktningsventil |
Aktivering | Magnetisk |
Ventilserie | 3WSE 6 X |
Spoldesign | 50-2345 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax-ventiler [l/min] | 25 |
Produktserie | 3WSE 6 X |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
Spole | 24 V DC |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 25 |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 25 |
Nom. storlek | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | Övrig |
Tätningsmaterial | FKM |
Artikelnummer, spole | 3274861 |
Design | Blockmonterad |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbroschyr
SV
(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbroschyr
EN
(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)