WK08L-55-C-N-24DN01

Artikelnummer
4551454
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Lågtryck
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK08L-55
Spoldesign 32-1329
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 8
Produktserie WK08L-55
Anslutningstyp Deutsch stickkontakt
Tryckområde P [bar] 0 - 50
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 8
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 8
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 50
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 2610265
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)