ZW-SDR10-D01-AB-K-V

Artikelnummer
4550517
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
Positionsventil Tryck vid A och B
Justeringstyp Manuell
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Q produktserie [l/min] 0 - 120
Produktserie ZW-SDR10
Öppningstryck [bar] 0,5
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 120
Funktion Spolventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning ZW-SDR10-D01-AB-K-V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 4550517
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr SV

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)