FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2/-V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4545906
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Storlek | 5 |
Kompletterande uppgifter | V=FKM(FPM, Viton) |
Mätteknik | A=AquaSensor |
Styrningskoncept | S=Standard |
Typ av vakuumpump | R=Roterande skovelvakuumpump |
Filterstorlek | 05 |
Spänning | H=440 V-60 Hz-3 Ph |
Värmare | H=Värmare |
Version | 2=mobil |
Driftmedel | M=Mineralolja |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FAM 5 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(7.6 MB)

FAM 5 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(7.35 MB)