PDMC12S30P-15-C-V-27-24PN-21,2

Artikelnummer
4537959
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 100
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell läckagereducerad
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 0
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 12S30
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie PDMC12S30P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 45
Anslutningstyp Deutsch stickkontakt
Funktion Spolventil
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 27
Nom. storlek 12
Pmax [bar] 60
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Kompakt
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Patronventiler

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)