Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*

Artikelnummer
4492903
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
M20003778 250
Behållarstorlek [l] 9
Volymflöde 1 1,8
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Max. tillåtna medietemp. [°C] 70
Min. tillåtna medietemp. [°C] 10