Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4490504
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
M20003778 | 250 |
---|---|
Behållarstorlek [l] | 9 |
Volymflöde 1 | 5 |
Enhet, max. tillåtet tryck | bar |
M20003772 | 19 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Max. tillåtna medietemp. [°C] | 70 |
Min. tillåtna medietemp. [°C] | 10 |