VEU-F-30/10-S-A-G-N-Z-B/-PKZ
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4485751
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
Kompletterande uppgifter | På/av med motorskydd |
---|---|
Igensättningsindikator | 2bar visuell |
Spänning | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Pump | Kugghjulspump |
Kylare/värmeväxlare | Plattvärmeväxlare |
Version | Stationär |
Storlek | Hus 30l/flödeshastighet 10l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr
SV
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbroschyr
EN
(13.47 MB)