FSA-0900-2.10405/O2/M12.200

Artikelnummer
4463030
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
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Rostfritt stål (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Åtdragningsskruv, FSA M12
Kontrastruta Utan
Material, ram, FSA Stål
Material, anslutnign, FSA Aluminium
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Rörmaterial PA
Rörgeometri Rund
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka FPM
Nom. storlek FSA/FSK 900
Modell, FSA / FSK FSA
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr SV

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr EN

(0.56 MB)