L-CEE 25 H 6 A-10/V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4458954
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
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
Kavitet | ISO7368 BB-08-2-A |
---|---|
Qmax-ventiler [l/min] | 1 000 |
Produktserie | L-CEE 25 KEGEL A |
Nom. storlek | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Tätningsmaterial | FKM |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | A |
M20003660 | 0 |
M20003677 | A |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Patronventiler (logik) |
M20003676 | 10 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
SV
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
EN
(1.74 MB)