L-CEE 63 H 6 B-20/N
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4458761
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
Kavitet | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax-ventiler [l/min] | 7 900 |
Produktserie | L-CEE 63 KEGEL B |
Nom. storlek | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tätningsmaterial | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | B |
M20003660 | 0 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Patronventiler (logik) |
M20003676 | 20 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
SV
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
EN
(1.74 MB)