L-CEE 32 H 6 A-40/N

Artikelnummer
4456687
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
Kavitet ISO7368 BC-09-2-A
Qmax-ventiler [l/min] 1 600
Produktserie L-CEE 32 KEGEL A
Nom. storlek 32
Pmax [bar] 420
Tätningsmaterial NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 A
M20003660 0
M20003677 A
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Patronventiler (logik)
M20003676 40

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr SV

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr EN

(1.74 MB)