I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Kavitet | ISO7368 BB-08-2-A |
---|---|
Qmax-ventiler [l/min] | 1 000 |
Produktserie | L-CEE 25 KEGEL E |
Nom. storlek | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Tätningsmaterial | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | E |
M20003660 | 0 |
M20003676 | 30 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Patronventiler (logik) |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
SV
(1.74 MB)
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbroschyr
EN
(1.74 MB)