4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

Artikelnummer
4454881
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
Typ, manuell förbikoppling Skruv manuell förbikoppling        
Modell Mjuk växling
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WEW 10 J
Spoldesign 75-3164
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 160
Produktserie 4WEW 10 J
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 160
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 160
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole 4251230
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Produktbroschyr SV

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Produktbroschyr EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)