RV10A-51-C-V-05

Artikelnummer
4450841
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
Modell Konisk tallrikstyp
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie RV10A
Öppningstryck [bar] 0,35
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV10A-51 Check valve
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)