FAM-5-B-1-H-05-R-H-S-A-2

Artikelnummer
4436213
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Storlek 5
Kompletterande uppgifter Z=inga
Mätteknik A=AquaSensor
Styrningskoncept S=Standard
Typ av vakuumpump R=Roterande skovelvakuumpump
Filterstorlek 05
Spänning H=440 V-60 Hz-3 Ph
Värmare H=Värmare
Version 1=stationär
Driftmedel B=Snabbt nedbrytbart

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FAM 5 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(7.6 MB)

FAM 5 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(7.35 MB)