I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 3 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | 25 Nm |
Gammal modellkod | HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 32 |
Serie DIN3015 | Kraftig |
Material, klämelement | Polyamid |
Inneryta, klämelement | Slät inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering A1 |