-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 6 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör |
Åtdragningsmoment, bult | 80 Nm |
Gammal modellkod | HRS 6 S 88,9 PP ST M BL |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 88.9 |
Serie DIN3015 | Kraftig |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Räfflad inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering A |