-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX03 (3/2 - D) |
Ventilsätestätning | FPM |
Tätning, dynamisk | Z80 |
Förslutning, statisk | FPM |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Effektförbrukning [W] | 73 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 41.5 |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 11/2 |
Nominell storlek DN CX | 40 |
Nominellt tryck – CX | 0-16 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 3/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.57 MB)