FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4422187
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
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Ytskydd | Stål, zinkpläterad (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Åtdragningsskruv, FSA | M12 |
Kontrastruta | Utan |
Material, ram, FSA | Stål |
Material, anslutnign, FSA | Aluminium |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Rörmaterial | Glas |
Rörgeometri | Rund |
Packning/o-ring | 0 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Nom. storlek FSA/FSK | 500 |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr
SV
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr
EN
(0.56 MB)