HRBGS 0A A1 10 ST
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
441435
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
Applicering, klämma | Montering av rör, Montering av kabel och slang |
---|---|
Rör UtvDø -D1-Buegu-klämma[mm] | 10 |
Rör UtvDø -D2-Buegu-klämma[mm] | 0 |
Storlek, Buegu-klämma | Storlek 0A |
Des. delar, Buegu-klämma | Montering A1 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HYDAC Clamps
Produktbroschyr
SV
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbroschyr
EN
(0.53 MB)