HRBGS 1 A 8-10 TPE ST M BL

Artikelnummer
441424
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
Applicering, klämma Montering av rör, Montering av kabel och slang
Rör UtvDø -D1-Buegu-klämma[mm] 8
Rör UtvDø -D2-Buegu-klämma[mm] 10
Storlek, Buegu-klämma Storlek 1
Des. delar, Buegu-klämma Montering A

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HYDAC Clamps
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)