HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Artikelnummer
437508
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
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
Storlek DIN 3015 Storlek 6
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult Inga detaljer
Gammal modellkod HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Serie DIN3015 Kraftig
Material, klämelement Polypropen
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering B