DR08PY-01-C-V-130V-0

Artikelnummer
4373696
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
Extra funktion Med magnetventilationsventil
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie DR08PY
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 345
Anslutningstyp Utan spole
Spole Utan spole
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 90
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)